Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1221 - Konusgriffe fest
Stückliste
K1221.250810
BESTKIPP
Bestellnummer
K1221.250810
D
Gewinde
M8
D1
Durchmesser
25 mm
D2
Durchmesser
17 mm
L
Länge
10 mm
L1
Länge
90 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0503 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245314997
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.